HITRONIC® SBX

Cam fiberoptik kabloları birleştirmek için endüstriyel birleştirme kutuları

Ek kutuları ve duvara monte raf / fiber dağıtım birleştirme kutusu için Fiber Optik Sistem Aksesuarları; FO; cam elyaf aksesuarlar

Tekli mod ve çoklu mod modeli çeşitli soket tipleri için

PROFINET

Ürün kodu Ürün tanımıMuhafaza malzemesiRenk
Multimodale G50 OM4
29500792
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4Metal-
29500796
HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4Plastikmor
29500805
HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4Plastikmor
29500777
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4Metal-
29500782
HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4Plastikmor
29500788
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4Plastikbej
29500801
HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4Plastikmor
Multimodale G50 OM3
29500791
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3Metal-
29500795
HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3Plastiktürkuaz
29500804
HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3Plastiktürkuaz
29500776
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3Metal-
29500781
HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3Plastiktürkuaz
29500787
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3Plastikbej
29500800
HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3Plastiktürkuaz
Multimodale G50 OM2
29500790
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2Metal-
29500794
HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2Plastikbej
29500803
HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2Plastikbej
29500775
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2Metal-
29500780
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50 OM2Plastikbej
29500786
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2Plastikbej
29500799
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2Plastikbej
Multimodale G62,5 OM1
29500774
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1Metal-
29500779
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1Plastikbej
29500785
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1Plastikbej
29500798
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1Plastikbej
Monomodale E9/125 OS2
29500793
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2Metal-
29500797
HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2Plastikmavi
29500806
HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2Plastikmavi
29500778
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2Metal-
29500783
HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2Plastikmavi
29500784
HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2Metal-
29500789
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2Plastikmavi
29500802
HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2Plastikmavi

Ürün özellikleri

  • Taşıyıcı ray üzerine montaj türü: TH35
  • Taşıyıcı ray üzerinde üç farklı kablo girişi ve montaj pozisyonu mümkündür
  • 6x ve 12x duplex kavramalar olarak temin edilebilir
  • Plastik veya metal model
  • SC-RJ varyantları PROFINET® uygulamaları için uygundur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 sınıf açıklaması: Ek yeri koruma

Boyutlar

  • Kablo girişi: M20, 6-13 mm için
    Genişlik: 35 mm
    Yükseklik: 125 mm
    Derinlik: 140 mm

Malzeme

  • Mahfaza/ ön plaka: Çelik levha, galvanize, toz boya kaplamalı, açık gri RAL 7035 T
    Başlık rayı adaptörü: Nikel kaplamalı çelik levha

Koruma sınıfı

  • IP20

Sıcaklık aralığı

  • İşletim: -5°C ila +55°C

  • Diğer konnektör tipleri (örn. LC, MTRJ, E2000) talep üzerine sunulur.Judy Lim: LC standart bir ürün olacağından ve MTRJ/E2000 kaldırılacağından bu Hitronic için artık geçerli değildir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.