Kompakt Birleştirme Kutusu
Fiber Optik (FO) Dağıtım Kutusu; panel montajı, kompakt ebatlar, kilitlenebilir, bir dağıtma plakası veya maks. 8 birleştirme kartuşu kapasiteli
Ürün özellikleri
- Panel montajı
- Kilitlenebilir
- 8 birleştirme kartuşunun veya 4 birleştirme kartuşu ve bir dağıtım plakasının maks. kapasitesi
- 8 ST kaplinler için dağıtma plakası dahil
- 4 SC çift kaplinler için dağıtma plakası dahil
- Boyutlar (G x Y x D):
265 x 150 x 55 mm - Renk: açık gri (RAL 7035)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- ETIM 5.0 Class-Description: Patch panel LWL
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001130
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik bağlantı paneli
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.