EPIC® DATA TS

Cam fiberoptik konnektör için taşıyıcı ray bağlantı elemanı

Ek kutuları ve duvara monte raf / fiber dağıtım birleştirme kutusu için Fiber Optik Sistem Aksesuarları; FO; cam elyaf aksesuarlar

Taşıyıcı ray monte edilebilir

Ürün kodu Ürün tanımı
29500762
EPIC DATA TS GOF LC-D OM3
29500763
EPIC DATA TS GOF LC-D SM
29500760
EPIC DATA TS GOF SC MM
29500761
EPIC DATA TS GOF SC SM

Ürün özellikleri

  • DIN EN 50022 uyarınca endüstriyel ortamda taşıyıcı ray üzerine doğrudan monte edilebilir
  • SC Simplex, SC-RJ ve LC duplex kavramalı Breakout kablosu için mevcut
  • Daha iyi tanımlama için işaretleme
  • Easy to install with screwdriver
  • GOF tekli ve çoklu mod elyafları için uygun
  • Kompakt tasarım sayesinde endüstri için idealdir
  • Renk: gri (RAL 7035)
  • Mahfaza malzemesi: PC-GFIO
  • Yüklenme kuvveti ≥ 100 N
  • Çekme kuvveti: ≥ 40 N

Koruma sınıfı

  • IP 20

Sıcaklık aralığı

  • -10 ila + 60°C (İşletim)

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.