Bağlantı kutuları ve duvara monte raf için aksesuarlar
Ek kutuları ve duvara monte raf / fiber dağıtım birleştirme kutusu için Fiber Optik Sistem Aksesuarları; FO; cam elyaf aksesuarlar
Ürün özellikleri
- En fazla 2 birleştirme koruma tutucusu için birleştirme kaseti
 - Birleştirme kartuşu kapağı
 - 12-katlı birleştirme koruma tutucusu
 - ANT birleştirme cihazı için birleştirme koruma kovanı
 - E2000 bağlaştırma yerine kör kapak
 - ST bağlaştırma yerine kör kapak
 - SC çift yönlü bağlaştırma yerine işlevsiz kapak
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC001123
 - ETIM 5.0 Class-Description: Ek yeri koruma
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001123
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Ek yeri koruma
 
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.