Lapp açık denizlerde aydınlatma sağlıyor.
Alev geciktirici ÖLFLEX® FD CLASSIC kablolama ile The AIDAluna
The AIDAluna, AIDA Cruises işletmesine ait en yeni yolcu gemilerinden biridir. 2009 yılında işletmeye açıldı. Transatlantik, Meyer Werft GmbH tarafından Almanya Papenburg’da inşa edildi. Görkemli gemi 252 m. uzunluğunda, 32.2 m. genişliğinde ve 13 güverte yüksekliğindedir. İçinde 1.025 yolcu kabini, 7 restoran, 11 bar, tiyatro, sinema salonu ve pek çok tesisi barındırır.
MaK tarafından yapılan dört dizel motoru ve yaklaşık 50.000 hp gücüyle yüzen lüks bir otel. Seyir hızı yaklaşık 22 deniz mili (yaklaşık 41 km/sa)
Bir yolcu gemisindeki güvenlik gereksinimleri son derece yüksektir. Kesinlikle bu nedenden dolayı, aydınlatma için ÖLFLEX® FD 820 H ve ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 bağlantı ve kumanda kablolarının kullanılmasına karar verildi. Bu kablolar IEC 60332-1-2’ye göre alev geciktirici olup son derece esnek ve daracık enleriyle gemi yapımında kullanılan dar boru ve kanallarla beslenecek biçimdedir.
Esnek ÖLFLEX® FD CLASSIC kabloları sadece gemi yapımında değil, ağırlıklı olarak montaj hatlarında, enerji tedarik zincirleri ve hareketli makine parçalarında kullanılır. Yapışmaz yüzeyleri sayesinde, bu markalı ürünler nemli ve ıslak ortamlar için de uygundur. SKINTOP ® kablo rakorları, ÖLFLEX ® FD CLASSIC kablolar ile dış kılıflar ve kontrol panoları arasında güvenli bağlantı sağlar.

Müşterimiz
Meyer Werft altı nesildir bir aile şirketidir. 1982 yılından bu yana şirketi Bernhard Mayer idare etmektedir. Tersane, 213 yıldır modern teknoloji ile aynı çizgide ilerlemeye çalışıyor. Meyer Werft bugün dünyanın dört bir yanından müşterilerine lüks yolcu gemileri inşa ediyor. Şirket ayrıca lüks araçlar, yolcu feribotları, Ro-Ro, yolcu gemileri, gaz tankerleri ve özel amaçlı gemilerin inşası konusunda uzmanlaşmıştır.
Web: www.meyerwerft.de
Mail: presse(at)meyerwerft.de
Gereklilikler ve avantajlar
Bir kruz gemisi: Sınırlı bir alanda ileri teknoloji. ÖLFLEX® FD 820 H ve ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 bağlantı ve kumanda kabloları öncelikle IEC 60332-1-2’ye uygun olarak kişi ve değerleri korumaya yönelik çok çabuk alev alma özellikleri ve ikinci olarak, dar kanallardan mükemmel şekilde yönlendirilmeye elverişli küçük kablo çapları nedeniyle uygundur.
Kullanılan ürünler
Aydınlatmada, ÖLFLEX® FD 820 H ve ÖLFLEX® CLASSIC 810 bağlantı ve kumanda kabloları, kablo bağlanıtlarını kapatmada SKINTOP® kablo rakorları kullanılmıştır.