Lapp perspektif sunuyor

ÖLFLEX® ve UNITRONIC® cam yalıtım tesislerini düzenliyor ve kontrol ediyor.

Bystronic Glass yalıtkan cam, lamine cam, otomobil camı ve fotovoltaik modül üretimiyle ilgili makine ve tesis yapımında uluslararası liderlerden biridir.

 

Lapp, Bystronic Glass’ın uzun süredir ana tedarikçisidir. Yalıtkan cam üretimi için yeni kurulan yüksek performanslı tesis de Lapp markalı ürünlerle donatılmıştır. Yeni işletme, 4 m uzunluğa, 2,70 m genişliğe ve 80 mm kalınlığa kadar cam paneller üretmektedir. Bu cam panellerden dakikada iki tane üretilebilmektedir.

 

Lapp Kablo çözümleri

Alev geciktirici ÖLFLEX ® CLASSIC 810 hareketli ortam kabloları (beş milyona kadar alternatif büküm için tasarlanmış) ve son derece esnek UNITRONIC ® FD CY data kabloları "yüksek performanslı bir bulaşık makinesi" içindeki cam panellerin güvenli şekilde nakliyesine destek olur. Önce, ÖLFLEX® CLASSIC 110 bağlantı ve kumanda kabloları fırça sürücülerini kontrol eder. Sonra devasa ve %100 temiz cam paneller hava yastıklarıyla muayene istasyonuna taşınır.

 

ÖLFLEX® tarafından kontrol edilen gripperler, iki cam paneli çerçevenin içine presler. İki levha arasında kalan boşluk –ısı ve ses geçirmezliğe maksimize etmek için-  inert gaz ile doldurulur ve kenarlar polisülfid ve silikondan yapılmış iki bileşenli bir yapıştırıcı ile kapatılır. Motorlar, Lapp markalı kontrol kabinlerinin kullanıldığı tüm işlem aşamalarında itici güçtür

 

Kuzey Amerika pazarına yönelik Bystronic yalıtım cam fabrikaları, multinorm UL-CSA-HAR tek damarlı, onaylı ÖLFLEX® 191 bağlantı ve kumanda kabloları ile donatılmıştır. Bystronic yalıtımlı cam, sadece insanlara evlerinde konforlu yaşam alanları oluşturmak için değil, örneğin Abu Dhabi’deki Formula 1 stadyumu gibi olağanüstü önemdeki yerler için de kullanılmaktadır.

Bystronic 01

Müşterimiz

Bystronic Glass, cam işleme için uygulamaya yönelik sistemler ve hizmetler geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Amacı, cam kullananlara daha fazla güvenlik ve konfor sunmak için çözümler geliştirmektir.

Şirketin hizmet aralığı, temel parçaların tedarikinden, otomatik ve müşteriye özgü komple çözümler sağlamaya kadar uzanır. 2008’de firma 800 dolayında kişiyi istihdam etmiştir. 1994’ten beri Conzzeta AG’nin bir parçasıdır.

Web: www.bystronic-glass.com
Mail: sales(at)bystronic-glass.com

 

Gereklilikler ve avantajlar

Bu yalnızca yüksek performans değil, aynı zamanda 46 metre uzunluğunda yalıtımlı cam üretim sistemi için gerekli olan hızdır. Bu amaçla ÖLFLEX® CLASSIC 810 hareketli ortam kabloları ve çok esnek UNITRONIC® FD CY data kabloları mükemmeldir. Kontrol sürücülerinde ciddi anlamda yerden tasarruf sağlayan ÖLFLEX® CLASSIC 110 kullanılmıştır. Lapp gerekli olan tüm parçaları tek elden sağlıyor ve uzman tavsiyeler sunuyor. Bu müşterilere sadece zaman değil, para da kazandırıyor.


Kullanılan ürünler

ÖLFLEX® CLASSIC 810 hareketli ortam kabloları ve UNITRONIC® FD CY data kabloları sistemin kendisinde kullanılmıştır. ÖLFLEX® CLASSIC 110 bağlantı ve kumanda kabloları, fırça sürücülerinin kontrolunde kullanılmıştır.