Coca Cola, Lapp'ın kablolarını kullanıyor.
ÖLFLEX® ROBUST Avrupa'daki şişeleme tesislerinde
Coca-Cola dünyada en çok bilinen markalardan biri. Hergün 200'den fazla ülkede 1.6 milyar ürünü tüketiliyor. Elbette böyle bir ticari prestij büyük sorumluluk anlamına geliyor. Bu nedenle şirketin şişeleme operasyonu, sıkı hijyen ve kalite standartlarına uygunluğu gerektiriyor. Bu, Coca Cola Avrupa Elektrik ve Otomasyon yöneticisinin İskandinavya, Birleşik Krallık, Fransa, Benelüks ülkeleri ve Almanya’da 40’a yakın şişeleme tesisinde gelecekte neden sadece ÖLFLEX® ROBUST kablolarını kullanma kararı aldığını açıklıyor.
Lapp İngiltere’den Darren Clark: “Coca Cola tüm işletmelerinde çok yüksek hijyen standartları istiyor. Düzenli temizlik ve bakım işlemleri parçalar üzerinde muazzam bir etki yaratıyor, bu nedenle şirket tam anlamıyla dayanıklı ve güvenilir bir kablo bulmak konusunda çok istekliydi.”
Lapp’ın ÖLFLEX® ROBUST kablosu, yüksek mekanik ve kimyasal direnci ile ihtiyaca mükemmel cevap verdi. Bu kablo, makine parçaları, medikal teknoloji, çamaşırhaneler, araba yıkama, kanalizasyon arıtma tesisleri ve tabii ki yiyecek içecek endüstrisindeki çok geniş uygulama alanları için uygundur. Özellikle kabloların yağ, cila, deterjan gibi maddelere maruz kaldığı ortamlar için çok elverişlidir. Bu hava şartlarına dayanıklı kablo, aynı zamanda yüksek yalıtım direnci ve düşük işletme kapasitesi ile halojensizdir.

Coca-Cola şişeleme tesisi. Fotoğraf: Coca Cola
Müşterimiz
Coca Cola, 25’i üretim alanında olmak üzere yaklaşık 70 lokasyonda temsil edilmektedir. Almanya’da 70’den fazla ürünü bulunmaktadır. En çok bilinen ürünleri klasik Coca Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Mezzo Mix
Web: www.coca-cola.com
Mail: info(at)coca-cola.de