Mükemmel uyum
Heidelberger baskı makineleri Lapp'ın kablolarına güveniyor.
Heidelberger, düz ofset baskı makinelerinde küresel pazar lideridir. Speedmaster XL 105, şirketin en üst modeli olup, en yüksek kalite ve verimlilik standartlarını karşılamaktadır. Şirket her yıl, Almanya Wiesloch/Walldorf’ta bulunan üstün teknoloji ile donatılmış tesislerinde, tüm dünyadaki müşterileri için değişik formatlarda baskı yapan 3.000’e yakın baskı makinesi üretir. Speedmaster XL 105, 16 baskı ünitesi ihtiva edebilen donanımıyla, 70 x 105 cm ebatlarında saatte 18.000 sayfa basmaktadır.
Makine ile birleşen yenilikçi teknoloji çok etkileyici. Heidelberger’in proje planlama müdürü Peter Kaufman: “Bu mekanik, elektronik ve pnömatiğin mükemmel bir kombinasyonunu gerektiriyor” diyor. Uzun yıllardır, ekipmanlar için gerekli kablo ve konektörleri, entegre çözüm ve ürünler alanında önde gelen tedarikçilerden biri olan Lapp’tan sağladı. Heidelberger’de elektrik komponentleri alımından sorumlu Volker Bender: “Lapp’ın derin uygulama uzmanlığı, ürün kalitesi, arz güvenilirliğı ve paranızın tam karşılığını alabiliyor olmanız, bizim onlarla sürekli olarak çalışmamızı sağlıyor” diyor.
Heidelberger, XL 105 için parçalar sağlayan kontrol kutusu ve parça üreticilerine hassas kablo planları hazırlıyor. Bunlar her kablo ve konektörün nereye yerleştirileceğini gösteriyor.Örnek olarak, altı baskı ünitesi içeren bir sistem yaklaşık 2.7 kilometre kablo gerektiriyor.
Her baskı ünitesinin, Heidelberger’in patentli tasarımı olan kendi kontrol kutusu vardır. Bu kontrol kutuları, giriş butonlarına verilen tepki, sensörler, son anahtarlar, sürüş pozisyonları, pnömatik kontrolü, hidrolik ve elektrikli aktüatörler gibi tüm baskı ünitelerinin işlevlerini yönetir, yanısıra nemlendirme ve mürekkep ünitesi sürücülerini çalıştırır. Tüm güvenlik fonksiyonları iç yedekleme şeklinde tasarlanmıştır. ÖLFLEX® 150 CY ve ÖLFLEX® CLASSIC 110 bağlantı ve kontrol kabloları, kontrol kutusunu -baskı makinasının nemlendirme ve mürekkep üniteleri gibi- özel sürücülere bağlar. Her iki kablo da makina ve tesisat mühendisliği için idealdir, PVC kılıflıdır ve aleve karşı dayanıklıdır. ÖLFLEX® 150 CY’nin bakır örgüsü ek koruma sağlar. Baskı ünitesinin içi gibi kritik alanlarda, kablolar aynı zamanda bir koruyucu ile donatılmıştır.
Düşük frekanslı UNITRONIC ® 100 data kabloları uç sviçlerde ve kontrol bölümünde kullanılır. Bu kontrol ve sinyal kabloları, özellikle kompakt boyutlar ve yüksek iletken yoğunlukların olduğu miliamper aralığında çalışan elektronik cihazlarda kullanılmaktadır. Dış kılıfı, sağlam, esnek ve dayanıklıdır.
Ultra hassas dişli çarkların (milimetrenin binde tanımlanan toleransları ile) bulunduğu sürüş tarafında, çok esnek ÖLFLEX® Servo FD 790 servomotor kablosu kullanılmıştır. Bu kablo aşınma, yağ ve aleve karşı dayanıklı olup, poliüretan (PUR) kılıflıdır. PUR daha esnektir ve agresif kimyasallara karşı PVC’den daha fazla direnç sağlar, servis ömrünü uzatır. Ayrıca kesinlikle plastikleştirici içermez.
Speedmaster XL 105’in merkezi kontrol kutusu, düşük frekanslı UNITRONIC ® LIYCY data kabloları ve SKINTOP ® kablo rakorları içerir. Bu merkezi kontrol kutusu makineye enerji sağlamaktan sorumludur. Ana işlemci, ana kumanda ve kurutucu, havalandırma sistemi, su ve pudra spreyi için soğutma sistemi gibi çevre birimlerini içinde barındırır.
Lapp’ın satış mühendisi Peter Trauth: “Heidelberger uzmanlığımızdan en iyi şekilde yararlanmaktadır. İlişkilerimiz yıllar içinde gelişti ve bugün Heildelberger 150 civarında Lapp ürünü kullanmaktadır.”

Speedmaster XL 105. Photo: Heidelberg
Müşterimiz
Heidelberger Druckmaschinen AG, kendi ofset baskı makineleri ile baskı endüstrisinin önde gelen çözüm sağlayıcılarından biridir. Merkezi Almanya Heidelberg’de bulunan şirket, düz ofset ve fleksografik baskı sektörlerindeki popüler format sınıfları için tüm tedarik süreçlerine ağırlık vermektedir.