Lapp rekabet gücünü artırır.
SKINTOP® CLICK, akış ölçen cihazların üretiminde maaliyetleri düşürüyor.
Sıvıların kullanıldığı heryerde akış ölçüm cihazları kullanılır: Su ve kanalizasyon sanayi, yiyecek & içecek üretimi, güç istasyonları veya eczacılıkta. Almanya Neuffen’de bulunan Badger Meter Europa GmbH, manyetik endüktif ölçüm cihazları alanında pazar lideri konumundadır. Sanayide her alanda olduğu gibi, Badger de büyük bir maliyet baskısı altında. Ama Lapp’ın yenilikleri sayesinde üretim maliyetlerini büyük oranda iyileştirdi.
Lapp Kablo çözümü
Yeni Badger Mod-MAF M 2000 dönüştürücü yenilikçi SKINTOP® CLICK kablo rakorunu kullanıyor. Montaj süresi bu nedenle çok büyük ölçüde azaldı, bu da birim başına 3 USD’lık bir tasarruf sağlıyor.
SKINTOP® CLICK, genellikle dar alanlarda ve et kalınlığı 1-4 mm olan yerlerdeki tüm uygulamalar için çok uygundur; kontrol kabini yapımı, ölçüm, kontrol ve elektronik teknolojisi, otomasyon teknolojisi ve işletme, aparat yapımı gibi.
Badger diğer tür ölçüm cihazları için de Lapp Kablo'ya güveniyor.
Çoğu akış ölçüm cihazında, dönüştürücü doğrudan vericinin üzerine konur. Verici ve dönüştürücünün birbirinden uzak konumlandırıldığı ulaşılması zor alanlarda da cihazlar bulunur. Bu tür durumlarda, UNITRONIC® CY PIDY (TP) data kabloları sinyallerin güvenli şekilde iletimini sağlar. Tek ekranlı kablo çiftleri ve ayrıca tamamen bakır – ekranlı ağ ile UNITRONIC® CY PIDY (TP) çift koruma sağlar. IEC 60332-1-2 uyarınca da alev geciktiricidir. UNITRONIC ® CY PIDY (TP) hem sabit kurulumlarda, hem de kuru ve nemli alanlarda esnek kullanım için uygundur.
Müşterimiz
Badger Meter Europe GmbH, Milwaukee Amerika merkezli Badger Meter şirketinin bir iştirakidir.
Şirketin dünya genelinde 1.200 çalışanı ve yıllık yaklaşık 350 milyon EURO’luk bir cirosu vardır. 1905 yılından bu yana şirket akış ölçüm sistemlerinin önde gelen üreticilerinden biri olmuştur. Badger, kendi adına tescilli akış ölçüm teknolojilerinin pek çok alanında bir öncüdür.
Web: www.badgermeter.de
Mail: sclement(at)badgermeter.de
Gereklilikler ve avantajlar
Kolay akış ölçüm sistemleri! SKINTOP® CLICK kablo rakor sistemleri düşük maliyet ve üretimde zaman tasarrufu sunuyor. Sadece tıklatın, döndürün! Kablo kilitlendi, merkezlendi vibrasyona karşı korundu, en uygun biçimde gerinime karşı korundu ve hava geçirmeyecek şekilde kapatıldı. Müşteriler için bunun anlamı: Montajda %70’e varan zaman tasarrufu, daha düşük maliyetler ve daha fazla rekabet gücü.
UNITRONIC® CY PIDY (TP) data kablosu ölçüm cihazlarını bağlamak için kullanıldı. Özel ekranlanmış bükülü kablo çifti ve baştanbaşa bakır örgüden oluşur ve aynı zamanda yanıcı değildir. Yani data dış etkilerden en uygun şekilde korunur.
Kullanılan ürünler
SKINTOP® CLICK kablo rakorları. SKINTOP® CLICK-R versiyonu ve hassas ölçüm sinyallerini harice ölçüm çeviricisine iletmek için UNITRONIC® CY PIDY (TP)