ÖLFLEX® 110 FR enhanced / 110 FR CY enhanced
Multi-standard CPR cable (Cca-s3, d1, a3), UL/CSA AWM approved; shielded version also available.
PVC control cable, CPR Cca-s3,d1,a3 – with UL/CSA AWM, oil-resistant, flexible for various applications, UL/CSA: 1000V, shielded version also available
-
Self-extinguishing IEC 60332-3-22, ULVW1, CSA FT1
CPR: Cca-s3,d1,a3 - UV ışınlarına karşı dayanıklı
- Marcatura metrica sulla guaina esterna
Uygulama alanı
- Endüstriyel ortamlar
- sabit tesisatlar için
- Per zone asciutte, umide e bagnate
- Adatto alla produzione di macchine eimpianti
Ürün özellikleri
- Yağlara karşı dayanıklı
- Tutuşması zor
Norm references / Approvals
- Autoestinguente IEC 60332-3-22 ex CEI20-22/II, IEC 60331-2, UL VW1, CSA FT1
- ISO 4892-2 uyarınca UV dirençli
- UL AWM style 2570 (File No. 63634)CSA AWM I A/B II A/B
- DIN EN 50290-2-22 (TM54) uyarınca yağlara karşı dayanıklı
Ürün yapısı
- Conduttore a trefoli di fili sottili di ramenudo, classe 5
- PVC damar yalıtımı
- VDE 0293-1'e göre beyaz sayılı siyah
- Birlikte bükülmüş damarlar
- Nastratura in nastro di poliestere(solo versione 110 FR CY)
- Schermatura in calza di fili di ramestagnato (solo versione 110 FR CY)
- Guaina esterna di PVC, resistente UV,grigio argento (RAL 7001)
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-1'e göre beyaz sayılı siyah
Özel izolasyon direnci
- > 20 GOhm x cm
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit döşenmiş: 4x hat çapı
Nominal gerilim
- IEC: U0/U 450/750 V
- UL/CSA: 1000 V
Test gerilimi
- 3000 V
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat (IEC): -40 °C ila +70 °C
- Sabit döşenmiş (UL/CSA): -40°C ila +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- G = con conduttore giallo/verde; X = senza conduttore giallo/verde
