2.Sınıf çıplak bakır halat
Eşpotansiyel kuşaklama sistemleri için çok telli çıplak bakır kablo
Ağ yapılı potansiyel dengeleme sistemlerinin kurulması için çok telli, çıplak (izolasyonsuz) bakır halat.
Eş potansiyel kuşaklama sistemleri için
Faydalar
- Düşük empedans
- Korozyon yok
Uygulama alanı
- Makine parçaları ve EDP sistemlerinde topraklama cihazları ve potansiyel dengeleme için
- Birbirine bağlı eş potansiyel kuşaklama sistemleri kurulumu için
Ürün yapısı
- Çok telli, çıplak bakır tel.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 2'ye / IEC 60228 sınıf 2'ye uygun çok telli
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
