Copper rope Class 5

İnce telli, kalay kaplamalı bakır halat, eş potansiyel kuşaklama sistemleri için

Bakır halat - ince telli, kalay kaplamalı bakır halat, birbirine bağlı eş potansiyel kuşaklama sistemleri kurulumu için

Eş potansiyel kuşaklama sistemleri için

Halojen içermeyen

Fire

Ürün kodu İletken kesiti (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
4571212
6.03.157,648
4571213
10.04.19686
4571214
16.05.3153,6130
4571215
25.06.4240203
4571216
35.07.5336290
4571217
50.09.0480407
4571218
70.010.7672600
4571219
95.012.3912795
4571220
120.014.111521000
4571221
150.016.014401220
4571222
185.018.017761500

Faydalar

  • Kalay kaplama sayesinde düşük empedans
  • Kalay kaplama korozyona uğramaz

Uygulama alanı

  • Makine parçaları ve EDP sistemlerinde topraklama cihazları ve potansiyel dengeleme için
  • Birbirine bağlı eş potansiyel kuşaklama sistemleri kurulumu için

Ürün yapısı

  • Kalaylı bakır tellerden yapılmış ince tel büküm

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.