X00V3-D Bakır Topraklama Kablosu
Soğuk atmosfer şartlarında esnek kalabilen <HAR> tipi çok telli iletkenli
X00V3-D, topraklama ve kısa devre için özel tek damarlı topraklama kablosu, esnek, -25°C'ye kadar soğukta kullanım, şeffaf PVC dış kaplama
- Saha bakım işlemleri öncesinde Topraklama
- Soğuk havalarda esnek
Uygulama alanı
- Onarımlar esnasında koruma sağlar
- Enerji şirketleri ve demiryolu sistemlerinin yüksek gerilim tesisatlarında topraklama için
- Makine parçaları ve EDP sistemlerinde topraklama cihazları ve potansiyel dengeleme için
- Soğuk ortamlarda uygulamalar için
Norm references / Approvals
- Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138
Ürün yapısı
- Conductor made of bare copper wires
- Dış kılıf: PVC bazlı, transparan
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü
- Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138
Minimum bükülme yarıçapı
- Esnek kullanım: 12 x dış çap
Test gerilimi
- 1.000 V
Sıcaklık aralığı
- Esnek kullanım: -25 °C ila +55 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.