LiFY 1 kV
Soğuk havalarda esnek, cihaz veya ölçümler için Sınıf 6 ince telli iletken
LIFY 1kV, güç ve kontrol kablosu, kalın yalıtım duvarlı, PVC özel tek damarlı, ekstra ince büklümlü, 1 kV'ye kadar korumalı çok esnek ölçüm kablosu, maks. +70°C
Son derece esnek / Ekstra ince telli
Faydalar
- Düşük sıcaklıklarda esnek olan çok yumuşak PVC izolasyon
Uygulama alanı
- Mobil ekipman içinde ve üzerinde kullanım için
- Kalın izolasyon cidarı olan 1.000 V versiyonu multimetreler gibi birçok ölçüm cihazı için idealdir.
- Teknik eğitim uygulamaları, eğitim ve elektrik laboratuvarınlarda ölçüm düzenekleri için
Norm references / Approvals
- VDE 0812 ve VDE 0250-1 baz alınmıştır
Ürün yapısı
- Bükümlü bakır tel
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü
- Ekstra ince bükülmüş IEC iletken sınıf 6: 0,07 mm
Nominal gerilim
- LiFY ölçüm damarları:
U: 1000 VAC
Sıcaklık aralığı
- Esnek kullanım: -15 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.