ESUY Bakır Topraklama Kablosu
Topraklama ve potansiyel dengeleme için esnek çok telli iletkenli
Topraklama ve kısa devre veya akım dengeleme için ESUY özel tek damarlı topraklama kablosu, çok esnek, şeffaf PVC dış kaplama, alev geciktirici
- Saha bakım işlemleri öncesinde Topraklama
- Mekanik açıdan yüksek esneklik
Faydalar
- Büyük kesitli olmasına rağmen çok esnek
Uygulama alanı
- Onarımlar esnasında koruma sağlar
- Enerji şirketleri ve demiryolu sistemlerinin yüksek gerilim tesisatlarında topraklama için
- Makine parçaları ve EDP sistemlerinde topraklama cihazları ve potansiyel dengeleme için
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Conductor made of bare copper wires
- Çıplak bakır tellerden yapılmış örgü
- Dış kılıf: PVC bazlı, transparan
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü
- DIN 46440'a uygun
Minimum bükülme yarıçapı
- Esnek kullanım: 12 x dış çap
Test gerilimi
- 2000 V
Sıcaklık aralığı
- Esnek kullanım: -5 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.