TRONIC ürünleri

Tek damar halkalarının ve bobinlerinin taşınması, depolanması ve çözülmesi için mobil ve esnek çözümler.

TRONIC ürünleri, LAPP tek damar halkaları H05V-K ve H07V-K'nin (Maxi-ring) yanı sıra LAPP ek damar bobinleri için idealdir.

Ürün kodu Ürün tanımıİçerikHalka/bobin kapasitesiEbat mm cinsindendirAğırlık (kg)
Kutu
85001632TRONIC Box-1D=310.0, H=103.00,7
85001624TRONIC tek damar kablo arabası 1212 TRONIC12L=670.0, W=610.0, H=950.019
85001629TRONIC tek damar kablo arabası 4848 TRONIC48L=865.0, W=770.0, H=1460.0106
Modül
85001625TRONIC modülü2 TRONIC2L=335.0, W=335.0, H=280.02,6
85001621TRONIC modülü tek damar kablo arabası 6x26 TRONIC Module12L=610.0, W=600.0, H=1270.029
85001622TRONIC modülü tek damar kablo arabası 18x218 TRONIC Module36L=840.0, W=820.0, H=1400.093
85001639TRONIC modülü tek damar kablo arabası Climber6 TRONIC Module12L=710.0, W=680.0, H=1360.040
Bobin
85001628TRONIC tek damar kablo arabası S12-18L=620.0, W=590.0, H=1160.020
Aksesuarlar
85001637TRONIC kapak1 transparentní víko---

Faydalar

  • Tek damarlı halkaların ve bobinlerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırır ve temiz ve temiz bir çalışma alanı sağlar
  • Doğrudan kullanım yerinde geniş ürün yelpazesinden malzeme seçme imkanı, montaj işlemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar
  • Kolayca yeniden doldurabildiği için donatım süreleri çok kısa olan, kullanıcı dostu çözüm
  • Tek damarlar yatay bir şekilde çekilerek döndürme/bükülme olmadan çözülebilir
  • LAPP Kanban çözümü, barkodların uygulanmasını mümkün kılar; FLEXIMARK® işaretleme çözümleriyle başka işaretler de uygulanabilir

Uygulama alanı

  • Tek damarların taşınması, saklanması ve çözülmesi
  • Climber (tırmanıcı) varyantı ile merdiven ve diğer bariyerlerin üstünden geçme
  • "İnsan/Makineye ürün" prensibine sahip mobil çözümler

Ürün özellikleri

  • TRONIC modülü, bir tutucuya monte edilmiş 2 TRONIC kutusundan oluşur
  • TRONIC tek damar arabası S12:
    12-18 tek damar bobini için kapasite (bobin genişliğine bağlı)
    Alet tutuculu araba çerçevesi
  • TRONIC modülü tek damar kablo arabası Climber, merdiven tırmanıcı ve opsiyonel olarak aletler için raf ile birlikte (Ürün No.: 85001640)

Boyutlar

  • Fits for cable rings:
  • Cable outer diameter: max. 10 mm
    Coil Diameter: max. 295 mm
    Inner diameter: 80-180 mm
    Heigth: max. 80 mm

Genel veriler

  • TRONIC başına maks. yüklenim: 7 kg
  • TRONIC tek damar kablo arabası S12 maks. yükü:
    1. Düzey: 60 kg
    2. Düzey: 40 kg
    3. Düzey: 30 kg

Malzeme

  • Boyalı çelik

  • TRONIC, Meccanica Nicoletti S.R.L firmasının bir markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.