SKINDICHT® MR-M ATEX
SKINDICHT® MR-M ATEX daraltıcılar, mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
Faydalar
- Mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
- O-ring için kılavuz çentikli
- Bir anahtar ile montaj
Uygulama alanı
- Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D
- Cihazlar, makineler ve aygıtlar
- Açık deniz ve denizcilik sektörlerinde mobil uygulamalar için
- Kimya ve petrokimya endüstrisi
Norm references / Approvals
- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Sertifikalar
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC
Ex II 1D Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0028X
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.