SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M daraltıcı, mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar

Alan gereksinimiDayanıklılıkStandart kılıf üniteli konntektör

CE

Ürün kodu Diş, pin M1Diş, dişi M2Adet / Paket
SKINDICHT® MR-M
52104310
16 x 1,512 x 1,5100
52104311
20 x 1,512 x 1,5100
52104312
20 x 1,516 x 1,5100
52104313
25 x 1,516 x 1,550
52104314
25 x 1,520 x 1,550
52104315
32 x 1,520 x 1,550
52104316
32 x 1,525 x 1,550
52104317
40 x 1,525 x 1,525
52104318
40 x 1,532 x 1,525
52104319
50 x 1,532 x 1,525
52104320
50 x 1,540 x 1,510
52104321
63 x 1,540 x 1,510
52104322
63 x 1,550 x 1,510
52006575
72 x 263 x 1,51
52104310LF
16 x 1,512 x 1,5100
52104311LF
20 x 1,512 x 1,5100
52104312LF
20 x 1,516 x 1,5100
52104313LF
25 x 1,516 x 1,550
52104314LF
25 x 1,520 x 1,550
52104315LF
32 x 1,520 x 1,550
52104316LF
32 x 1,525 x 1,550
52104317LF
40 x 1,525 x 1,525
52104318LF
40 x 1,532 x 1,525
52104319LF
50 x 1,532 x 1,525
52104320LF
50 x 1,540 x 1,510
52104321LF
63 x 1,540 x 1,510
52104322LF
63 x 1,550 x 1,510
SKINDICHT® MR-M, işlenmemiş pirinç
52006579
80 x 275 x 1,51

Faydalar

  • Bir kablo rakorunun bağlantı dişleri ve bir muhafazadaki deliklerin dişleri arasındaki boyut farkını düzeltir.
  • Bir kablo rakorunun seçilmesinde esneklik sağlar çünkü seçim, muhafazanın vida dişli deliğinden bağımsızdır.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Bağlantı dişleri mevcut dişli deliklerden daha küçük metrik bir kablo rakoruyla kullanmak için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Talep üzerine

  • Önceden takılmış O-ring ile de mevcuttur

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.