SKINDICHT® KU-M

Yüksek mekanik kararlılık için SKINDICHT® KU-M, cam elyaf takviyeli poliamid daraltma elemanları, metrik bağlantı dişi

Montaj süresiAlan gereksinimiStandart kılıf üniteli konntektör

CE

Ürün kodu Diş, pin M1Diş, dişi M2SW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® KU-M siyah
52104541
16 x 1,512 x 1,5208100
52104520
20 x 1,512 x 1,5248100
52104521
20 x 1,516 x 1,5249100
52104522
25 x 1,512 x 1,5298100
52104523
25 x 1,516 x 1,5298100
52104524
25 x 1,520 x 1,53010100
52104526
32 x 1,516 x 1,5361050
52104527
32 x 1,520 x 1,5361050
52104528
32 x 1,525 x 1,5361150
52104530
40 x 1,520 x 1,5461050
52104531
40 x 1,525 x 1,5461025
52104532
40 x 1,532 x 1,5441225
52104534
50 x 1,525 x 1,555125
52104535
50 x 1,532 x 1,555125
52104536
50 x 1,540 x 1,555135
52104537
63 x 1,525 x 1,568125
52104538
63 x 1,532 x 1,568125
52104539
63 x 1,540 x 1,568125
52104540
63 x 1,550 x 1,570155
SKINDICHT® KU-M açık gri
52104505
16 x 1,512 x 1,5229100
52104470
20 x 1,512 x 1,5249100
52104504
20 x 1,516 x 1,5249100
52104472
25 x 1,512 x 1,52910100
52104473
25 x 1,516 x 1,52910100
52104474
25 x 1,520 x 1,52910100
52104475
32 x 1,512 x 1,5361250
52104476
32 x 1,516 x 1,5361250
52104477
32 x 1,520 x 1,5361250
52104478
32 x 1,525 x 1,5361250
52104479
40 x 1,516 x 1,5461250
52104480
40 x 1,520 x 1,5461250
52104481
40 x 1,525 x 1,5461225
52104482
40 x 1,532 x 1,5461225
52104483
50 x 1,520 x 1,555145
52104484
50 x 1,525 x 1,555145
52104485
50 x 1,532 x 1,555145
52104486
50 x 1,540 x 1,555145
52104487
63 x 1,525 x 1,568155
52104488
63 x 1,532 x 1,568155
52104489
63 x 1,540 x 1,568155
52104469
63 x 1,550 x 1,568155

Faydalar

  • Mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar

Uygulama alanı

  • Makineler
  • Cihazlar
  • Muhafazalar

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Malzeme

  • Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.