SKINDICHT® R-M HYGIENIC

Sadece temiz değil aynı zamanda berrak. Hijyenik tasarıma, ECOLAB® ve NSF sertifikalarının yanı sıra yüksek mekanik ile kimyasal dayanıklılığa sahip paslanmaz çelik redüktörümüz, hijyen açısından hassas bölgeler için mükemmel uyum sağlar. Boyut farklılıklarını dengelemek amacıyla SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M kablo rakorlarımız ile kombinasyon halinde en iyi takımı oluşturur.

Yiyecek & İçecekMekanik ve tesisat mühendisliğiOil & GasKimyasallara dayanıklıIsı dayanımlıSağlamIsı dayanımıSu geçirmez

CEECOLABFDANSF

Ürün kodu Diş, pin M1Diş, dişi M2SW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmDış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® HYGIENIC R-M
52103596
16 x 1,512 x 1,52015.5722.85
52103597
20 x 1,512 x 1,52417.5826.85
52103598
20 x 1,516 x 1,52417.0826.85
52103599
25 x 1,516 x 1,52918.0831.85
52103600
25 x 1,520 x 1,52918.0831.85
52103601
32 x 1,520 x 1,53621.0939.65
52103602
32 x 1,525 x 1,53621.0939.65

Faydalar

  • Pürüzsüz yüzeylere, köşeleri ve kenarları olmayan konturlara sahip hijyenik tasarımı, sıvılar ve mikroorganizmalar gibi kalıntıların birikerek gıda işleme makinelerinde kontaminasyon riski oluşturmasını önler. Bu sayede kolay, sık ve güvenli temizliğe olanak sağlar.
  • Bir kablo rakorunun bağlantı dişleri ve bir muhafazadaki deliklerin dişleri arasındaki boyut farkını düzeltir.
  • Bir kablo rakorunun seçilmesinde esneklik sağlar çünkü seçim, muhafazanın vida dişli deliğinden bağımsızdır.
  • Avrupa ve Kuzey Amerika için birden Food&Beverage sertifikasyonu.
  • ECOLAB® dezenfeksiyon ve temizlik maddelerine karşı test edilmiş direnç.

Uygulama alanı

  • Bağlantı dişleri mevcut dişli yuvalarından daha küçük, metrik SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M kablo rakorlarıyla kullanım için.
  • Özellikle ürünün ürün bölgesine veya gıdaların doğrudan üretim çevresine takılması öngörülen, gıda endüstrisindeki hijyen açısından hassas bölgelere yöneliktir.
  • Farmasötik ve kimya endüstrisinin hijyen açısından hassas alanlarında da kullanıma uygundur.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Norm references / Approvals

  • FKM-sealing compliant acc. FDA 21 CFR 177.2600

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği

  • Conta: RAL 5015 (gök mavisi)

Malzeme

  • Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Conta: FKM

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila 220°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.