SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M altıgen daraltıcı, mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar

Alan gereksinimi

CE

Ürün kodu Diş, pin M1Diş, dişi M2SW wrench size mmØ А (mm)Genel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1,512 x 1,51820.28.55,550
52101966
20 x 1,516 x 1,52224.49.0650
52101967
25 x 1,516 x 1,52831.210.06,550
52101968
25 x 1,520 x 1,52831.210.06,550
52101969
32 x 1,516 x 1,53640.011.5825
52101972
32 x 1,520 x 1,53640.011.5825
52101973
32 x 1,525 x 1,53640.011.5825
52101974
40 x 1,525 x 1,54347.512.58,510
52101975
40 x 1,532 x 1,54347.512.58,510
52101976
50 x 1,540 x 1,55458.014.0105
52101977
63 x 1,550 x 1,56774.014.09,55
52101979
75 x 1,563 x 1,58090.017.0111
52101965LF
16 x 1,512 x 1,51820.28.55,550
52101966LF
20 x 1,516 x 1,52224.49.0650
52101967LF
25 x 1,516 x 1,52831.210.06,550
52101968LF
25 x 1,520 x 1,52831.210.06,550
52101969LF
32 x 1,516 x 1,53640.011.5825
52101972LF
32 x 1,520 x 1,53640.011.5825
52101973LF
32 x 1,525 x 1,53640.011.5825
52101974LF
40 x 1,525 x 1,54347.512.58,510
52101975LF
40 x 1,532 x 1,54347.512.58,510
52101976LF
50 x 1,540 x 1,55458.014.0105
52101977LF
-------
SKINDICHT® MR-M nikelajsız, altı köşeli
52006563
80 x 263 x 1,58593.523.0151

Faydalar

  • Bir kablo rakorunun bağlantı dişleri ve bir muhafazadaki deliklerin dişleri arasındaki boyut farkını düzeltir.
  • Bir kablo rakorunun seçilmesinde esneklik sağlar çünkü seçim, muhafazanın vida dişli deliğinden bağımsızdır.
  • Monte edilmiş bir O-ring, muhafazaya yönelik güvenli contalama nedeniyle bir kablo rakoru için daha yüksek bir koruma sınıfı (IP) sağlar.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Bağlantı dişleri mevcut dişli deliklerden daha küçük metrik bir kablo rakoruyla kullanmak için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Talep üzerine

  • FKM O-ring -20 °C ila +200 °C

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.