SKINTOP® STR
SKINTOP® STR, değişken sıkıştırma aralıklarına sahip, daralan conta ara parçalı, artırılmış yağ dirençli poliamid kablo rakoru
Faydalar
- Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci
- Sürekli titreşim koruması
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- En uygun gerilim azaltma
- Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)
Uygulama alanı
- Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Gövde: Polyamid Conta: CR
Testler
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
- NEMA Type 1, 12
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -20°C ilâ +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.