SKINTOP® MS-XL
SKINTOP® MS-XL, özellikle kalın duvarlar için değişken sıkma aralıklarına ve uzun bağlantı dişine sahip pirinç kablo rakoru
Faydalar
- Özellikle kalın duvarlar için
- Maksimum güvenilirlik
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- En uygun gerilim azaltma
Uygulama alanı
- Daha kalın duvarlı uygulamalar için uzun bağlantı dişli
- Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
- Kimya endüstrisi
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Makine ve ekipman üretimi
Ürün yapısı
- DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ilâ +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.