SKINTOP® COLD NPT
SKINTOP® COLD, soğuğa ve soğuğun etkilerine çok dayanıklı, yüksek mekanik stabiliteye sahip metrik pirinç kablo rakoru
Aşırı sıfırın altındaki sıcaklıklar için
Faydalar
- Yüksek soğuğa karşı direnç
- Soğuk etkisi direnci
- Yüksek mekanik dayanım
- En uygun gerilim azaltma
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
Uygulama alanı
- Özel mekanik ve düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
- Klima teknolojisi
- Dondurma tesisleri, soğuk hava depoları
- Açık deniz uygulamaları
- Fabrika mühendisliği
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
- SKINTOP® COLD-R NPT, daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: nikel kılıf pirinç İç kısım: özel polyamid Sızdırmazlık contası: silikon O-ring: silikon
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- -70 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.