SKINTOP® MS-SC NPT
SKINTOP® MS-SC NPT, iç kaplaması bulunan veya bulunmayan kablolar için, çok iletken ve esnek EMC kontaklı pirinç kablo rakoru
Faydalar
- Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
- İç kılıfı olan ve olmayan kablolar için uygun
- Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur
- Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir
- Birkaç operasyonel adımda kolay montaj
Uygulama alanı
- Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
- Otomasyon teknolojisi
- Telekomünikasyon
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ilâ +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.