SKINTOP® MS NPT
SKINTOP® MS NPT, optimum gerilme önleyici için konik NPT dişli ve geniş, değişken sıkma aralıklarına sahip nikel kaplı pirinç kablo rakoru
Faydalar
- Konik NPT dişi
 - Maksimum güvenilirlik
 - En uygun gerilim azaltma
 - Geniş, değişken sıkma aralıkları
 
Uygulama alanı
- Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
 - Kimya endüstrisi
 - Ölçüm ve kontrol teknolojisi
 - Makine ve ekipman üretimi
 - Fabrika mühendisliği
 
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
 
Ürün yapısı
- ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
 - SKINTOP® MSR NPT küçük dış çaplı kabloların ve tellerin sızdırmazlığını sağlamak için redüksiyon conta iç kısım ile donatılmıştır
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 - ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
 
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
 
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
 - NEMA Type 1, 4x, 6, 12
 
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
 - Statik: -40°C ila +100°C
 
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.