SKINTOP® MS-NPT BRUSH
SKINTOP® MS-NPT BRUSH, hızlı blendaj kontaklı ve maksimum montaj seçenekli, NPT bağlantı dişli, basit pirinç kablo rakoru
Faydalar
- En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
- Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı
- Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur
- Basit ve güvenilir
- Kablo hizalanırken en üst düzey montaj serbestliği
Uygulama alanı
- Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
- Otomasyon teknolojisi
- Yüksek güçlü sürücüler
- Frekans dönüştürücüler
- Konveyör ve taşıma sistemleri
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Başlıklı somun: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid EMC fırçası: Pirinç tel Conta: Elastomer O-ring: Elastomer
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ilâ +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.