SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, ürün bölgelerinde kullanıma yönelik, düz yüzeyli, dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

  • Hijyenik kritik alanlar için idealdir - dayanıklı, sağlam ve güvenilir
  • Boşluklar, içi boş bölümler veya dış dişler yok, böylece gıda maddeleri üretim makinelerinde, sistemlerinde veya bileşenlerinde kirlenme riski yok

Yiyecek & İçecekKimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıMekanik dayanımSağlamIsı dayanımı

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmThread length D mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmAdet / Paket
SKINTOP® HYGIENIC NPT
54114100
NPT 1/4"4 - 67,21639.55
54114110
NPT 3/8"6,5 - 97,82042.55
54114120
NPT 1/2"9 - 128,42447.05
54114130
NPT 3/4"11,5 - 15,58,82950.05
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT
54114200
NPT 1/4"3 - 4,57,21639.55
54114210
NPT 3/8"4,5 - 77,82042.55
54114220
NPT 1/2"7 - 108,42447.05
54114230
NPT 3/4"9 - 12,58,42950.05

Faydalar

  • İdeal temizlik sonuçları için Hijyenik Tasarım
  • Pürüzsüz yüzeyler ve kenarlarda biriken mikroorganizmaların sıvılarının oluşumunu önlemek

Uygulama alanı

  • Gıda üretim makineleri, sistemleri ve bileşenleri
  • Ürün bölgesinde kullanım için
  • İlaç endüstrisi

Norm references / Approvals

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri
  • ECOLAB®
    Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Kuzey Amerika'da gıda ve içecek endüstrisi için özel sızdırmazlık elemanı
  • NSF/ANSI 169
    Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri

Ürün yapısı

  • Materyal ve şekli, kolay ve güvenilir bir temizleme sağlar
  • Mavi conta rengi nedeniyle gıda maddelerinden açıkça ayırt edilebilir
  • Komple bir parça, dıştan kolay montaj imkanı sunar
  • ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi

Malzeme

  • Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Ön parça: Poliamid Conta: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.