SKINTOP® INOX NPT
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, düz yüzeyli, kompakt tasarımlı, tuzlu suya dayanıklı, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru
- Kompakt tasarımlı paslanmaz çelik versiyon
- Gıda üretiminde sıçrama bölgesinde kullanım için
Faydalar
- Korozyona dayanıklı
- Deniz suyuna karşı dayanıklı
- Pürüzsüz yüzeyler - kenarsız
- Kompakt tasarımı
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
Uygulama alanı
- Kara ve açık deniz uygulamaları
- Şişeleme tesisleri ve bira işletmeleri
- Yiyecek endüstrisi (ürün içermeyen bölge, sıçrama bölgesi)
Norm references / Approvals
- ECOLAB®
Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart - DIN EN 1672-2
Makine tasarımı için kılavuz - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri
Ürün yapısı
- ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: paslanmaz çelik - V4A
(1.4404 / 316L)
Ek parça: Polyamid
Conta: Silikon
O-ring: Silikon - Halojen içermeyen
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.