SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, düz yüzeyli, kompakt tasarımlı, tuzlu suya dayanıklı, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

  • Kompakt tasarımlı paslanmaz çelik versiyon
  • En uygun EMC koruması

Yiyecek & İçecekDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıHalojen içermeyenMekanik dayanımParazit sinyalleriIsı dayanımı

CECULUScRUusECOLABNSF

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
53806818
NPT 1/4"4 - 71637.8155
53806819
NPT 3/8"6 - 102040.4155
53806820
NPT 1/2"7 - 132442.5155
53806821
NPT 3/4"9 - 172946.2155
53806822
NPT 1"11 - 213650.6155
53806823
NPT 1 1/4"19 - 284559.2175
53806824
NPT 1 1/2"27 - 355463.2175

Faydalar

  • Pürüzsüz yüzeyler - kenarsız
  • Kompakt tasarımı
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
  • Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir

Uygulama alanı

  • Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
  • İlaç endüstrisi
  • Yiyecek endüstrisi (ürün içermeyen bölge, sıçrama bölgesi)
  • Kara ve açık deniz uygulamaları
  • Şişeleme tesisleri ve bira işletmeleri

Norm references / Approvals

  • ECOLAB®
    Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
  • DIN EN 1672-2
    Makine tasarımı için kılavuz
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri

Ürün yapısı

  • ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Gövde: paslanmaz çelik - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Ek parça: Polyamid
    Conta: Silikon
    O-ring: Silikon
  • Halojen içermeyen

Koruma sınıfı

  • UL50E uyarınca NEMA tip 1, tip 2, tip 4X, tip 6, tip 12
  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.