SKINTOP® HYGIENIC SC NPT
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, ürün bölgelerinde kullanıma yönelik, düz yüzeyli, dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru
Şimdi NSF/ANSI 169 sertifikası ile: "for use in food zone non contact"
Faydalar
- Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
- Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir
- İdeal temizlik sonuçları için Hijyenik Tasarım
- Pürüzsüz yüzeyler ve kenarlarda biriken mikroorganizmaların sıvılarının oluşumunu önlemek
Uygulama alanı
- Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
- Gıda üretim makineleri, sistemleri ve bileşenleri
- Ürün bölgesinde kullanım için
- İlaç endüstrisi
Norm references / Approvals
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri - ECOLAB®
Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart - FDA 21 CFR 177.2600
Kuzey Amerika'da gıda ve içecek endüstrisi için özel sızdırmazlık elemanı - DIN EN 1672-2
Makine tasarımı için kılavuz - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri
Ürün yapısı
- Materyal ve şekli, kolay ve güvenilir bir temizleme sağlar
- Mavi conta rengi nedeniyle gıda maddelerinden açıkça ayırt edilebilir
- Komple bir parça, dıştan kolay montaj imkanı sunar
- ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Ön parça: Poliamid Conta: FKM
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.