HITRONIC® HRH Ara Kablosu
Doğrudan konnektör montajı için ayrılabilir çıkış kablosu; J-V(Z)HH
Splitable HITRONIC® HRH Breakout cable for direct connector assembly; J-V(ZN)HH, available with multimode fibres OM1, OM2, OM3 and OM4 or single-mode OS2
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- Doğrudan konnektör montajı için çıkış kablosu
Faydalar
- Sahada montaj için uygun
- Binaların kablolanması için evrensel
kablo - Kompakt tasarım, yüksek esneklik ve küçük
bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı çok kolay - Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)
Uygulama alanı
- İç mekân kullanımı için
- Üçüncül kablolama
- Yapısal kablolama - omurga
- Dağıtım Yöntemleri: kanal sistemlerine döşeme, kanallar, tavalar, boş plastik borular, bina çıkış borusu, yükseltilmiş zeminler ve plenumlar
Ürün özellikleri
- En fazla
12 Simplex kablolu kurulum kablosu - Dış kaplama alev gecitiricilidir
ve halojen içermez - Mekanik açıdan sağlam
Ürün yapısı
- 2,1 mm LSZH kılıflı sıkı tamponlu
alt kablo, LSZH kılıflı (numara ile tanımlanır) - Merkezi GRP güç elemanı
- Gergi olarak aramid iplikler
- LSZH iç ve dış kılıflar
- Renk: OM4 için mor, OM3 için aqua (RAL 6027), OM2
ve OM1 için turuncu (RAL 2003), tek mod için sarı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- Tamponlu (ikincil kaplamalı fiber): 900 µm
- Tekli kablo: 2,1 mm
Damar tanımlama kodu
- Tekli kablo: siyah rakamlı
Fiber tipi
- GOF cam elyafı
Standart tanımlama
- J-V(ZN)HH
Optik değerler
- bkz. veri formu
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: cam
- Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı
- Statik: ≥ 15 x dış çap
- Dinamik: ≥ 20 x dış çap
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -20 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
-
Çok modlu OM4 fiber kablolarla da istek üzerine hazırlanır
(kılıf rengi eflatun).