HITRONIC® POF SIMPLEX KABLO
Sabit veya hareketli kullanım için tekli kablo tipi, PUR kaplamalı plastik elyaf
HITRONIC® POF Simplex PE tamponlu pur dış kılıfle metelik olmayan gerginlik önleyicili fiber optik kablo ; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000
Doğrudan konnektör montajı için uygun
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- Tamponlu lif: 2.2mm
- Kablo: Tabloya bakınız
Fiber tipi
- POF - P980/1000
Standart tanımlama
- J-V2Y(ZN)11Y
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: PMMA
- Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen bükme yarıçapı
- ≥ 10 x dış çap
İzin verilen çekme kuvveti
- Sabit tesisat: 100 N
- Short-term: 600 N
Sıcaklık aralığı
- Çalışma: -20 °C ile +70 °C
- Kurulum: -10 °C ila +50 °C
Faydalar
- 70 m ' ye kadar optik veri iletimi
- İşlemesi kolay
- Dış alanlarda interferans yok
- Topraklama problemi yok
- Doğrudan konnektör montajı için uygun
Uygulama alanı
- Endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için
- Hareketli parçalar arasındaki bağlantılarda
- FD versiyonu :hareketli uygulamalar içindir (güç zincirleri )
Ürün özellikleri
- Aşınmaya, yağlara, mikroplara ve hidrolize karşı dayanıklı
- Yapışmaz
- Dış kaplama alev gecitiricilidir
ve halojen içermez - FD versiyonu :5.000.000 hareket kabiliyeti
Ürün yapısı
- Polimer Optik Fiber (POF)
- PE damar kaplaması
- Gergi olarak aramid iplikler
- PUR dış kılıf
- Renk: turuncu (RAL 2003)