EPIC® DATA SPE Connectors
Kompakt Single Pair Ethernet devre kartı soketi, SPE konnektörlerini bir devre kartına bağlamak için kullanılır. Soket, veri beslemesinin yanı sıra Power-over-Data-Line sayesinde 50 Watt'a kadar olan nihai cihazlar için güç beslemesini de mümkün kılar. Konnektör yüzü DIN EN IEC 63171-6 standardı uyarıncadır.
PCB panoları için lehimli pinler ile
Faydalar
- Saha seviyesine kadar kesintisiz ve tek tip ağ altyapısı için geleceğe hazır Single Pair Ethernet (SPE) teknolojisi sayesinde hızlı bilgi alışverişi.
- Dar yer koşullarında kullanım için kompakt tasarım.
- DIN EN IEC 63171-6 uyarınca SPE konnektör fiş yüzü.
- Düşük enerji ihtiyacı olan SPE uç cihazların (50 W'ye kadar) eşzamanlı enerji ve veri beslemesi için IEEE 802.3bu uyarınca Power-over-Data-Line (PoDL) özellikli kablo.
Uygulama alanı
- SPE konnektörlerini aktif cihazlar içerisinde bir devre kartına bağlamak için.
- SPE konnektörü EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1 ile kullanım için.
- SPE patch kablosu EPIC® DATA SPE-6 PC M-M CT001 ile kullanım için.
Norm references / Approvals
- DIN EN IEC 63171-6
Koruma sınıfı
- IP 20
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.