ETHERLINE® TRAIN
EN 50264-3-1 uyarınca Ethernet iletkenleri Tip XM demiryollarında yüksek beklentiler için
EN 50264 uyarınca raylı taşıt endüstrisi ve demiryolu uygulamaları için Industrial Ethernet iletkenleri
- EN 50264-3-1 Tip XM ve EN 45545-2'ye uygundur
-
100 / 1000 MBit/saniyeye kadar Cat.5e Performance
Cat.6A & Cat.7 10 GBit/saniye için uygundur
Faydalar
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Zorlu ortam koşullarında mekanik etkilere karşı dayanıklı
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Uygulama alanı
- Raylı araçlarda ve otobüslerde, sabit kablo tesisatları ve hareketlerin sınırlı olacağı hesaplanan uygulamalar için kullanılmak üzere
- Kamera sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri, biletlendirme sistemleri için uygundur.
- Yağlı ortamlarda ve yüksek ortam sıcaklığına sahip alanlarda da kullanılabilir
Ürün özellikleri
- EN/IEC'ye göre yangın tutumu:
- EN 60754-1 uyarında halojen içermez
- EN 60754-2 uyarınca korozyona neden olan gaz içermez
- EN 60684-2 uyarınca Flor içermez
- EN 50305 uyarınca zehirli gaz içermez
- EN 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
- EN 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı
- EN 60332-3-25 uyarınca yangını aktarma özelliği yok - NF uyarınca yangında tutum:
- NF X 70-100 uyarınca yangın gazlarının zehirliliği
- NF X 10-702 uyarınca düşük duman yoğunluğu
- NF C 32-070 uyarınca yangının aktarılması yok,
Kat. C1 ve C2 - Kimyasal özellikler:
- EN 50264-1 uyarınca yağa dayanıklı
- EN 50264-1 uyarınca akaryakıta dayanıklı
- EN 50264-1 uyarınca aside dayanıklı
- EN 50264-1 uyarınca alkalik çözeltiye dayanıklı
- EN 50264-3-2 uyarınca Ozona dayanaklı
Norm references / Approvals
- IEC 61156-6 uyarınca elektrik gereksinimleri
- EN 50264-1
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Ürün yapısı
- 7-telli kalaylı bükümlü bakır iletken
- Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
- Cat.5e: SF/UTP - Ekranlama için bakır örgü ve folyo ekranlama
- Cat.6A/Cat.7: S/FTP - genel ekranlama olarak bakırörgü ve aluminyum bileşimi folyo ile çiftekranlama
- Dış kılıf: elektron ışını çapraz bağlı polimer-bileşiği EM 104
- Dış kılıf rengi : Siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 10 x dış çap
- Sabit tesisat: 8 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.000 V
- Damar/ekran: 1.000 V
Karakteristik empedans
- IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Sabit döşenmiş: -45°C ila +90°C
- Hareketli: -35°C ila +90°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.