ETHERLINE® ROBUST
Esnek kullanım
Industrial Ethernet cable for food and baverage, Cat.5e and Cat.7 PROFINET cable Type B, Profinet cable with special TPE jacket for rugh environements, halogenfree Industrial Ethernet cables
- PROFINET uygulamaları için
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Faydalar
- Değişken hava, ozon ve UV dayanımıyla iç ve dış mekan çok yönlü uygulamalarda kullanılır.
- Bitkisel, hayvansal veya sentetik bazlı organiklere, yağlara, greslere, vakslara, ilgili emülsiyonlara karşı dayanıklı
- Amonyak bileşimlere ve biyo-gazlara karşı iyi direnç
- Soğuk ve kaynar suya ve suda çözünen temizlik ve soğutma sıvılarına karşı yüksek randımana sahip
- Buharlı temizleme için uygun
Uygulama alanı
- Esnek uygulamalar için (7-telli büklümlü iletken)
- Makine üretimi, tıp teknolojisi, çamaşırhaneler, araba yıkama ekipmanı, kimya endüstrisi, kompostlama tesisleri, pis su tesisleri
- Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
- EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama
Ürün özellikleri
- ISO 4892-2 uyarınca UV dirençli
- Halojen içermeyen malzemeler
- Ester bazlı hidrolik sıvılara karşı iyi kimyasal direnç
- EN 50396 uyarınca ozon dirençli
- IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
Ürün yapısı
- 7-telli çıplak büklümlü bakır iletken
- Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
- Ekranlama: Kalay kaplı bakır teller ile örgülü ekran
- Özel TPE dış kaplama
- Renk : Siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 8 x dış çap
- Hareketli: 10 x dış çap
Karakteristik empedans
- IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Sabit: -50 °C ila +80 °C
- Hareketli: -40 °C ila +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.