ETHERLINE® TRAY
UL ve CSA uyarınca UL, PLTC ve CMG ruhsatına göre Genel Kullanım Amaçları için Industrial Ethernet kablosu, EtherNet/IP uygulamaları için uygun, 1 -10 Gbit/s veri aktarımı
PLTC (power limited tray cable) kablo tavalarında koruma ile kullanım
Faydalar
- Çok sayıda sertifikası sayesinde geniş uygulama alanı
- 4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s
- 10Gbit/s için nitelikli Cat.7
Uygulama alanı
- EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Sabit döşeme
- ABD'de endüstriyel makineler, tesis yapımı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
- Dağıtım yöntemleri: Gövde döşeme, kanallar, tavalar, bina yükseltici
Ürün özellikleri
- Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
- CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
- UL OIL RES I uyarınca yağlara karşı dayanıklı
Norm references / Approvals
- UL 444 / CSA 22.2 uyarınca c(UL)us Typ CMG (75°C)
- UL 13 uyarınca c(UL)us Typ PLTC
- IEC 61156-5 uyarınca elektrik gereksinimleri
Ürün yapısı
- Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
- Renk kodu EIA/TIA 568A ve B ile uyumludur
- TP yapısı
- PVC dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü
- Sabit tesisat: 10 x dış çap
Karakteristik empedans
- IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -25°C ila +80°C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.