EPIC® DATA SPE Patchcords

Her iki tarafta hazırlanış Single Pair Ethernet patch kablosu ile tekrar kurulabilir bir SPE bağlantısı kurulur. Çift ekranlı yama kablosunun kapsüllemeli konnektörleri güvenli bir tutuş sağlar ve kablo yapısı, küçük bükülme yarıçapları ve dış çapları sayesinde döşemeyi kolaylaştırır. Power-over-Data-Line üzerinden güç beslemesi dahil!

  • Cat.6A, ISO/IEC 11801 uyarınca
  • Renk kodlu montaj desteği
  • El aleti gerektirmez

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiParazit sinyalleri

Ürün kodu
21700867
21700868
21700870
21700874
21700869
21700871
21700872
21700873

Faydalar

  • Saha seviyesine kadar kesintisiz ve tek tip ağ altyapısı için geleceğe hazır Single Pair Ethernet (SPE) teknolojisi sayesinde hızlı bilgi alışverişi.
  • Tek çiftli iletken yapısı ağırlıktan ve yerden tasarruf sağlar. Saha düzeyine bağlantı için küçük bükme yarıçapları ve dış çaplar önemlidir.
  • Her iki tarafta hazırlanmış patch kablosu, kurulum sırasında zaman tasarrufu sağlar ve yerinde hazırlama esnasında hata potansiyelini azaltır veya ortadan kaldırır.
  • Alüminyum lamine folyodan yapılmış çift ekranlama ve yüksek derecede kapatma (SF / UTP) ile bakır örgülü ekran sayesinde elektromanyetik parazite karşı ideal koruma.
  • Enjeksiyon baskı konnektörler sayesinde güvenli tutuş ve daha yüksek mekanik stabilite.

Uygulama alanı

  • Yeniden kurulabilir bir Single Pair Ethernet bağlantısı kurmak için.
  • IEEE 802.3bw uyarınca 100Base-T1 ve IEEE 802.3bp uyarınca 1000Base-T1 Single Pair Ethernet (SPE) uygulamaları için.
  • Tipik kullanım alanları arasında kontrol kabinleri, endüstriyel robotlar ve saha ekipmanları yer alır.
  • SPE devre kartı soketi EPIC® DATA SPE-6 PCB F ile kullanım için.
  • Sabit döşeme ve ara sıra hareket için.
    Kuru yerlerde kullanılabilir.
    Orta dereceli mekanik zorlamalar için uygundur.

Norm references / Approvals

  • DIN EN IEC 63171-6

Koruma sınıfı

  • IP 20

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.