ETHERLINE® FIRE

Yalıtım dayanıklılığı olan Industrial Ethernet kabloları

Sabit döşeme için Industrial Ethernet kablosu, 120 dakikaya kadar yalıtım dayanıklılığı, 1 Gbit/s’ye kadar uygunluk

insulation integrity for at least 120 minutes in the event of fire

Alev geciktiriciHalojen içermeyenDayanıklılıkParazit sinyalleri

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
2170913
ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH1204 x 2 x AWG22/11,510.248145

Faydalar

  • EN50200 uyarınca kablo yangın ve sonrasında 120 dakika veri transferine devam eder
  • Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir

Uygulama alanı

  • Aleve maruz kalabilen endüstriyel alanlarda
  • Kolay tutuşan veya yangın riski olan alanlar
  • sabit tesisatlar için
  • İç mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • Yangın davranışı:
    - Halojensiz (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)
    - Aleve dirençli (IEC 60332-1)
    - Aleve dirençli (IEC 60332-3-24)
    - Duman gazı yoğunluğu (IEC 61034-2)
  • EN 50289-4-16 uyarınca veri ve iletişim kabloları PH120 (120 dakika) için fonksiyonu sürdürme

Ürün yapısı

  • Tek telli çıplak bakır iletken
  • Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
  • Damarların özel bantla sarılması (yangına karşı bariyer)
  • Bükme: 2 bükülmüş çift damar, 4 çiftten büklüm
  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici FRNC dış kılıf, renk: kırmızı (RAL3000'e benzer)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 15 x dış çap

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -20 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.