ÖLFLEX® 140*

H05VV5-F (EN 50525-2-51)

ÖLFLEX® 140 - H05VV5-F uyumlaştırılmış PVC kontrol kablosu, yağa dayanıklı, muhtelif uygulamalar için esnek ve numaralanmış, U0/U: 300/500 V

  • EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5
  • Uyumlaştırılmış (HAR): H05VV5-F
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Kimyasallara dayanıklı Yağlara dayanıklı

CE HAR EAC Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® 140 H05VV5-F
0011000
3 G 0.5 5.5 - 7 14,4 62,4
0011104
4 G 0.5 6.2 - 7.9 19,2 68,2
0011001
5 G 0.5 6.8 - 8.6 24 87,1
0011002
7 G 0.5 8.3 - 10.4 33,6 118,7
0011003
12 G 0.5 10.4 - 12.9 58 198
0011004
18 G 0.5 12.3 - 15.3 86,4 266,9
0011005
25 G 0.5 14.8 - 18.3 120 380,4
0011006
34 G 0.5 17.2 - 21.2 163,2 509
0011009
3 G 0.75 6 - 7.6 21,6 75,6
0011204
4 G 0.75 6.6 - 8.3 28,8 83,9
0011010
5 G 0.75 7.4 - 9.3 36 113,3
0011011
7 G 0.75 9 - 11.3 50 145
0011012
12 G 0.75 11 - 13.7 86 244,9
0011013
18 G 0.75 13.2 - 16.4 130 327,7
0011014
25 G 0.75 15.8 - 19.5 180 466,4
0011015
34 G 0.75 18.4 - 22.6 245 626,5
0011241
41 G 0.75 20.1 - 24.7 296 748
0011018
3 G 1.0 6.3 - 8 28,8 89,3
0011304
4 G 1.0 6.9 - 8.7 38,4 98,6
0011019
5 G 1.0 7.8 - 9.8 48 132,1
0011020
7 G 1.0 9.5 - 11.8 67 169,3
0011021
12 G 1.0 11.8 - 14.6 115 285,9
0011022
18 G 1.0 14 - 17.2 173 405,2
0011023
25 G 1.0 16.8 - 20.7 240 569,5
0011024
34 G 1.0 19.6 - 24 326 741,7
0011341
41 G 1.0 21.4 - 26.2 394 886
0011027
3 G 1.5 7.4 - 9.4 43 109,8
0011404
4 G 1.5 8.2 - 10.2 58 140,7
0011028
5 G 1.5 9.1 - 11.4 72 175
0011029
7 G 1.5 11.3 - 14.1 101 224,2
0011030
12 G 1.5 13.8 - 17 173 361,7
0011031
18 G 1.5 16.5 - 20.3 259 518,3
0011032
25 G 1.5 19.8 - 24.3 360 729,9
0011033
34 G 1.5 23.1 - 28.2 490 946,6
0011036
3 G 2.5 9 - 11.2 72 162,4
0011504
4 G 2.5 10.1 - 12.5 96 203,3
0011037
5 G 2.5 11 - 13.7 120 251,1
0011038
7 G 2.5 13.6 - 16.8 168 326
0011039
12 G 2.5 16.8 - 20.6 288 553,3
0011045
14 G 2.5 18.3 - 22.7 336 611
0011040
18 G 2.5 20.2 - 24.8 432 795,2
0011041
25 G 2.5 24.2 - 29.6 600 1.109,6

Faydalar

  • Harmonize nedeniyle Avrupa'da yüksek kabul

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
    Endüstriyel makineler
    Isıtma ve klima sistemleri
  • Makine aletleri
  • Temel olarak kuru, nemli ve ıslak iç mekanlarda kullanılır (su-yağ karışımları dahil), ancak dış mekanlarda kullanım için uygun değildir
  • Orta mekanik yük koşulları altında sabit tesisatlar ve serbestçe sık olmayan hareketli, gerilme yükü olmadan veya zorunlu kılavuzluk olmadan sürekli olmayarak yinelenen hareket uygulamaları için

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5

Norm referansları / Onaylar

  • EN 50525-2-51

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • PVC damar yalıtımı
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • Dış kılıf: PVC, yağa dayanıklılığı artırılmış, gri (RAL 7001 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-1'e göre beyaz sayılı siyah

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 12,5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 2000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.