İkiz muhtelif kutular
Kontrol dolapları ve cihaz üretimi için TWIN iletken uç kovanları, çeşitli kesitlere sahip olan, kullanışlı bir kutu içerisinde saklanır.
Ürün kodu | Ürün tanımı | For mm² | Uygun sıkma parçası | Contents (unit) | Paket Miktarı | |
---|---|---|---|---|---|---|
TWIN tasnif kutusu | ||||||
61802046 | TWIN tasnif kutusu | - | PEW 12.090-6 | - | 1 |
Faydalar
- Uygun sınıflandırma kutuları - çeşitli çaplar daima elinizin altında
Norm referansları / Onaylar
- İzolasyonlu damar papuçları sınıflandırma kutularında DIN 46228, bölüm 4 (standartlaştırılmış olmayan 0,25 mm² ve 0,34 mm²) uyarınca yapılmıştır
Ürün yapısı
- 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 5.0 Class-Description: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000524
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.