SKINDICHT® SH
SKINDICHT® SH, stabil ve emniyetli gerilme önleyicili, korozyona dirençli, tuzlu suya dayanıklı, anti-manyetik PG kablo rakoru
Faydalar
- Deniz suyuna karşı dayanıklı
- Anti-manyetik
- Korozyona dayanıklı
- Stabil ve güvenli gerilme önleyici
Uygulama alanı
- Son derece sağlam ve sert gerilme önleyici kablo rakoru
- Şantiyeler
- Fabrika mühendisliği
- Elektrik motoru üretimi
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Talep üzerine
- Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç
Koruma sınıfı
- IP 20
Sıcaklık aralığı
- -20°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.