SKINDICHT® SK
SKINDICHT® SK,PG brass cable gland, wide clamping range & reliable strain relief, for cable gland with solid brass saddle clamps
Faydalar
- Güvenilir gerilme önleyici
- Geniş sıkma aralığı
Uygulama alanı
- İki katı pirinç sırt kelepçesi ile kablo rakoru
- Connectors
- Anahtarlar
- Kontrol panelleri
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Talep üzerine
- Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç
Koruma sınıfı
- IP 20
Sıcaklık aralığı
- -20°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.