SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, yüksek sıcaklıklar için yağlara, solventlere, asitlere ve kimyasallara dayanıklı, tuzlu suya dirençli PG pirinç kablo rakoru

Kimyasallara dayanıklıOptimum destek elemanıSağlamIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmKurulum için maks. montaj boyutu (mm)SW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/075,5 - 72820.0 / 20.056.0625
52023621
SR-SV 11/097,5 - 92820.0 / 20.056.0625
52023622
SR-SV 13/097,5 - 93222.0 / 22.062.06,525
52023623
SR-SV 13/119 - 113222.0 / 22.062.06,525
52023624
SR-SV 13/1311,5 - 133222.0 / 22.062.06,525
52023625
SR-SV 16/1311 - 133524.0 / 24.067.06,510
52023626
SR-SV 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06,510
52023627
SR-SV 21/1513,5 - 154030.0 / 30.079.0710
52023628
SR-SV 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0710
52023629
SR-SV 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0710

Faydalar

  • Yüksek sıcaklıklar için
  • Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
  • Deniz suyuna karşı dayanıklı
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Sağlam

Uygulama alanı

  • VITON® kıvrılmaya karşı korumalı kovanile özel kablo rakoru. Kendimize ait güçlendirilmiş aside dayanıklı VITON® priz +165 °C sıcaklıkta uzun kullanım süresinden sonra bile herhangi bir yaşlanma etkisi göstermez.
  • Makine ve türbin üretimi
  • Güç santrali mühendisliği
  • Laboratuar

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
  • EMC versiyonu talep halinde temin edilir

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine

  • Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: FKM Kıvrılma koruması: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 65

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila +165°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.