SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, geniş dış çaplı kablolar için bükülme ve kıvrılma önleyici, yüksek koruma dereceli, sağlam PG pirinç kablo rakoru

Geniş sıkma aralığıOptimum destek elemanıSağlam

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmKurulum için maks. montaj boyutu (mm)SW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® SR
52000990
SR 07/053,5 - 52314.0 / 15.050.0550
52001000
SR 09/075,5 - 72517.0 / 17.052.0650
52001010
SR 11/075,5 - 72820.0 / 20.056.0625
52001020
SR 11/097,5 - 92820.0 / 20.056.0625
52001030
SR 13/097,5 - 93222.0 / 22.062.06,525
52001040
SR 13/119 - 113222.0 / 22.062.06,525
52001050
SR 13/1311 - 133222.0 / 22.062.06,525
52001060
SR 16/1311,5 - 133524.0 / 24.067.06,525
52001070
SR 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06,525
52001080
SR 21/1513,5 - 154630.0 / 30.079.0725
52001090
SR 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0725
52001100
SR 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0725
52001110
SR 21/2018 - 204630.0 / 30.079.0725
52001120
SR 29/2018 - 205940.0 / 41.091.0810
52001130
SR 29/2321 - 235940.0 / 41.091.0810
52001140
SR 29/2523 - 255940.0 / 41.091.0810
52001150
SR 36/2623 - 267050.0 / 50.0110.095
52001160
SR 36/3027 - 307050.0 / 50.0110.095
52001170
SR 36/3330 - 337050.0 / 50.0110.095
52001180
SR 36/3532 - 357050.0 / 50.0110.095
52001190
SR 42/3532 - 357557.0 / 57.0114.0105
52001200
SR 42/3835 - 387557.0 / 57.0114.0105
52001210
SR 42/4036 - 407557.0 / 57.0114.0105

Faydalar

  • Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Sağlam
  • Büyük dış çaplı kablolar için
  • Yüksek koruma derecesi

Uygulama alanı

  • Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
  • Elde kullanılan cihazlar
  • Taşınabilir ekipmanlar
  • Şantiyeler
  • Hareketli makine parçaları

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
  • EMC versiyonu için, SKINDICHT® SRE'ye bakın

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine

  • Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kılıflı pirinç O-ring: NBR Kıvrılma koruması: CR

Koruma sınıfı

  • IP 65

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.