SKINDICHT® SKZ
SKINDICHT® SKZ, zorlu koşullar için yüksek mekanik stabiliteli ve gerilme önleyicili, çentikli conta halkalı PG pirinç kablo rakoru
Faydalar
- Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile
- Yüksek gerilme önleyici
- Yüksek mekanik dayanım
Uygulama alanı
- Sert çalışma koşulları için çift mandallı gerilme önleyici kablo rakorları
- Şantiyeler
- Fabrika mühendisliği
- Elektrik motoru üretimi
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- SKINDICHT® SHZ-XL SKINDICHT® SKZ ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
- Ek aksesuarlar için bkz. SKINDICHT® EV
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 55
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.