SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, çift lamel contalı pirinç kablo rakoru, daha hızlı çalışma, düşük direnç, 360° blendajlı kontak, basit montaj

  • NEW: Now also available in size M20x1.5
  • Büyük çaplı kabloların daha kolay montajı için yenilikçi çift lamel conta ile SKINTOP® MS-M boyutları 75 x 1,5 ila 110 x 2.

Dayanıklılık Voltaj Parazit sinyalleri Isı dayanımı

CE CULUS VDE DNV

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsü Dış çap (mm), ... ila ... Örgü üzerinde minimum çap (mm) SW wrench size mm Thread length D mm Adet / Paket
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112507
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 3 24 8 25
53112676
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
53112677
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
53112678
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
53112679
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
53112680
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
53112681
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
53112501
M 75 x 1,5 53.0 - 63.0 25 95 15 1
53112500
M 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 25 95 15 1
53112503
M 90 x 2 66.0 - 78.0 40 115 20 1
53112505
M 110 x 2 76.0 - 88.0 50 135 25 1
53112504
M 110 x 2 plus 86.0 - 98.0 50 135 25 1

Faydalar

  • En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
  • Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı
  • Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur
  • Basit ve güvenilir
  • Kablo hizalanırken en üst düzey montaj serbestliği

Uygulama alanı

  • Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
  • Otomasyon sistemleri
  • Yüksek güçlü sürücüler
  • Frekans dönüştürücüler
  • Konveyör ve taşıma sistemleri

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903
  • UL approval for SKINTOP MS-M BRUSH M 20 x 1,5 up to M 75 x 1,5 plus and SKINTOP MS-M BRUSH 20 x 1,5 XL

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Başlıklı somun: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid EMC fırçası: Pirinç tel Conta: Elastomer O-ring: Elastomer

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila + 100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.