SKINTOP® MS-SC-M
SKINTOP® MS-SC-M, düşük dirençli blendajlı kontaklı ve çok iletken esnek EMC kontaklı, montajı kolay pirinç kablo rakoru
Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number
Faydalar
- Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
- İç kılıfı olan ve olmayan kablolar için uygun
- Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur
- Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir
- Birkaç operasyonel adımda kolay montaj
Uygulama alanı
- Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
- Telekomünikasyon
- Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Otomasyon teknolojisi
Norm referansları / Onaylar
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
-
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21 -
Not
- Paslanmaz çelik, V2A mevcut
-
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
-
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila + 100°C
- Statik: -40°C ilâ +100°C
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.