SKINTOP® FLAT
Yassı kablo için yalıtım elemanına sahip kablo rakoru
Yassı kablo rakoru
IP68 ile tüm klemens alanı boyunca yenilikçi, patentli bir conta konstrüksiyonu mümkün
Faydalar
- Özel olarak tasarlanan yalıtım elemanı, çok yüksek bir IP koruma sınıfını mümkün kılmaktadır
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- Hem köşeli, hem de yuvarlak kablo kontürleri için uygundur
- Yassı kabloda eşit güç dağılımı
- Halojen içermeyen
Uygulama alanı
- Yassı kablolar için
- Konveyör ve taşıma sistemleri, kapalı alan vinçleri ve yüksek raf depoları
- Asansörler
- Kablo arabası sistemleri
- Dalgıç pompalar
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Teknik verilerde DIN IEC 62444 baz alınmıştır
Dikkat
- Sıkma torkları için montaj kılavuzuna bakınız
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid
- Conta: NBR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.