FLEXIMARK® THERMO CLIP başlangıç seti

FLEXIMARK® THERMO CLIP sıcaklık göstergeleri ile temel ekipman olarak başlangıç seti, sabit ve istiflenebilir bir kasada, küçük iç kısımları ve şeffaf bir kapak ile.

Mekanik ve tesisat mühendisliğiMontaj süresi

Ürün kodu
83881140

Faydalar

  • FLEXIMARK ile temel donanım olarak başlangıç seti® 2,3 – 31,0 mm dış çaplı bir kablo için beş farklı boyutta THERMO CLIP sıcaklık göstergeleri.
  • Küçük parçaların kullanımı optimum düzeni sağlar ve içeriğin karışmasını önler. Bireysel bölmelerin büyüklüğü ayrı ayrı uyarlanabilir.
  • Dayanıklı plastikten yapılmış istiflenebilir ve sağlam çanta.
  • Şeffaf kapak, kapalı olduğunda bile mükemmel bir genel bakış sağlar.
  • Snap kapatma, güvenilir kapatma sağlar.

Uygulama alanı

  • FLEXIMARK® THERMO CLIP sıcaklık göstergelerinin güvenli taşınması ve depolanması için.
  • Özellikle bakımda kullanım için, örneğin endüstriyel tesisleri denetlemek için.

Not

  • Sınırlamalar: FLEXIMARK® THERMO CLIP serisi, maksimum 600 VAC/VDC nominal gerilimi olan kablolarda kullanım için uygundur. FLEXIMARK® THERMO CLIP serisi, dış mekanda veya doğrudan güneş ışığında korumasız kullanım için uygun değildir. FLEXIMARK® THERMO CLIP, eksi sıcaklıklarda kullanım için uygun değildir. FLEXIMARK® THERMO CLIP, elektrik hatalarını veya yangınları önlemez, ancak anormal sıcaklıkların izlenmesine yardımcı olur ve altta yatan sebepten bağımsız olarak 71°C'nin üzerindeki anormal izolasyon sıcaklıklarının görsel ipuçları verir. FLEXIMARK® THERMO CLIP serisinin kullanımı, elektrik tesisatlarının yerel elektrik tesisatı, denetim ve bakım yönetmeliklerine, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ve üreticinin talimatlarına uygun olarak incelenmesi, test edilmesi, bakımının yapılması ve kurulması ihtiyacının yerini almaz. FLEXIMARK® THERMO CLIP serisi tüm ortam koşulları için uygun değildir. Son kullanıcı, bunların uygulaması için uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • EC003592

Talep üzerine

  • Diğer büyüklükler ve semboller

Renk seçeneği

  • Mor

Malzeme

  • %5-10 termokroma ana parti. %90-95 polipropilen, halojen içermez (halojensiz).

Sıcaklık aralığı

  • +53°C ila +70°C sıcaklıklarda geri dönüşümlü renk değişikliği.
  • +71°C üzeri sıcaklıklarda geri dönüşümsüz renk değişikliği.

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz